AccueilChaîne cinématiqueEngrenagesAutres pignons105-2486: Engrenage de transfert de dents 41
AccueilChaîne cinématiqueEngrenagesAutres pignons105-2486: Engrenage de transfert de dents 41
105-2486: Engrenage de transfert de dents 41

Engrenages de transfert de transmission de sortie à 41 dents Cat®

Marque: Cat

Images du produit
105-2486: Engrenage de transfert de dents 41
105-2486: Engrenage de transfert de dents 41
105-2486: Engrenage de transfert de dents 41
105-2486: Engrenage de transfert de dents 41
105-2486: Engrenage de transfert de dents 41

Engrenages de transfert de transmission de sortie à 41 dents Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 105-2486

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hauteur (in): 7,453
Matière: Acier
Hauteur (mm): 189,31
Diamètre global (mm): 345,97
Largeur hors tout (mm): 189,31
Diamètre intérieur (in): 1,107
Diamètre intérieur (mm): 28,12
Diamètre d'arbre (mm): 35,0
Désignation des matériaux: Acier
Poids (kg): 36,5
Poids (lb): 13,0
Diamètre extérieur (in): 13,62
Diamètre extérieur (mm): 345,97
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 105-2486

COMPACTEUR DE SOL

825K

CHARGEUSE SUR PNEUS

980L 980K 980 980M 980K HLG 980GC 980G II 980H 980G

TRACTEUR SUR PNEUS

824K

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

826K

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée