Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.
Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.
Affichage de 1 - 2 de 2
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
1 - 2 sur 2 résultats
1 - 2 sur 2 résultats
Cat
Largeur hors tout
96.4 in
Working Width (in)
96
Largeur de la lame
96 in
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Largeur - Angle maximum
84.4 in
Weight (lb)
2059
Débit hydraulique optimal
50-86 L/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
88.4 in
Hauteur hors tout, mâts inclus
104.4 mm
Hauteur hors tout
41.2 in
Poids
2059.1 lb
Plage d'angle d'inclinaison
15° gauche/droite
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Hauteur de lame
17 in
Garde au sol
6 in
Profondeur de coupe maximale
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur hors tout
78.4 in
Working Width (in)
78
Largeur de la lame
78 in
Largeur de travail à angle max. (in)
68,8
Largeur - Angle maximum
68.8 in
Weight (lb)
1971
Débit hydraulique optimal
50-86 L/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
88.4 in
Hauteur hors tout, mâts inclus
104.4 in
Hauteur hors tout
41.2 in
Poids
1970.9 lb
Plage d'angle d'inclinaison
15° gauche/droite
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Hauteur de lame
17 in
Garde au sol
6 in
Profondeur de coupe maximale
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix