Perno de cadena
Perno de la rueda motriz Cat®
Perno de cadena
El perno de la rueda motriz Cat® es una tornillería roscada que se usa para unir una rueda motriz, que es una rueda dentada, a un eje o maza.
Perno de cadena
Perno de cadena
Perno de cadena
Perno de cadena
Perno de montaje de rodillo
Tuerca de cadena
Perno de cadena
Tuerca de cadena
Perno maestro de la cadena
Tuerca para cadenas en pulgadas Cat®, rosca de 1-14
Perno de cadena
Perno de cadena
Visualizando 1 - 16 de 292
Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
1 - 16 de 292 resultados
1 - 16 de 292 resultados
Cat
Bolt Length (in)
2.48
Tipo de perno
Pernos De Cadena
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1.339
Material
Acero de boro,Fluido de recubrimiento
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.181
Material
Acero de carbono
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.26
Material
Fluido de recubrimiento,Aleación de zinc,Acero de boro
Tamaño del perno (pulg)
0,9448
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.563
Material
Acero de carbono
Thread Size (in)
0.03
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.26
Material
Fluido de recubrimiento,Acero de boro,Aleación de zinc
Tamaño del perno (pulg)
0,8661
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2.992
Material
Acero de carbono
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Bolt Length (in)
3.15
Tipo de perno
Pernos De Cadena
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.457
Material
Fluido de recubrimiento,Aleación de zinc,Acero de boro
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2.46
Material
Acero de carbono
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Bolt Length (in)
3.437
Tipo de perno
Pernos De Cadena
Grip Length (in)
1.772
Material
Acero de carbono
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Thickness (in)
1.339
Thread
RH Fine
Tipo de tuerca
Tuercas De Cadena
Altura (pulg)
1.34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Material
Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0.984
Material
Fluido de recubrimiento,Acero de boro
Tamaño del perno (pulg)
0,7086
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Thickness (in)
0.748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Material
Fluido de recubrimiento,Acero de carbono
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3.228
Material
Acero de boro
Tamaño del perno (pulg)
0,8661
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Recubrimiento
Fosfato De Zinc Y Aceite
Mando (pulg)
1,50
Thickness (in)
1.535
Altura (pulg)
1.54
Thread
RH Standard
Tipo de tuerca
No Especificado
Material
Acero,Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Tamaño de rosca (pulg)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
1.625
Tipo de perno
Pernos De Cadena
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0.843
Material
Acero de boro,Fluido de recubrimiento
Tamaño del perno (pulg)
9/16
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat
Bolt Length (in)
4.563
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
2.598
Material
Acero de carbono,Acero de boro
Tamaño del perno (pulg)
1 1/4
Thread Size (in)
0.049
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None