Startseite8X-7931: 5,574 mm dicker Abstandshalter
Startseite8X-7931: 5,574 mm dicker Abstandshalter
8X-7931: 5,574 mm dicker Abstandshalter

Cat® Abstandshalter für Planetenachsantrieb sorgt für einen präzisen Abstand und eine präzise Ausrichtung zwischen den Zahnrädern und optimiert so das Einkuppeln der Gänge und die Kraftübertragung

Marke: Cat

Produktbilder
8X-7931: 5,574 mm dicker Abstandshalter
8X-7931: 5,574 mm dicker Abstandshalter
8X-7931: 5,574 mm dicker Abstandshalter
8X-7931: 5,574 mm dicker Abstandshalter
8X-7931: 5,574 mm dicker Abstandshalter

Cat® Abstandshalter für Planetenachsantrieb sorgt für einen präzisen Abstand und eine präzise Ausrichtung zwischen den Zahnrädern und optimiert so das Einkuppeln der Gänge und die Kraftübertragung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8X-7931

Maßeinheit

USMetrisch
Mittelloch-Form: Ohne Gewinde
Innendurchmesser ('): 4,028
Innendurchmesser (mm): 102,31
Länge ('): 0,219
Länge (mm): 5,574
Material-: Gehärteter Stahl
Außendurchmesser ('): 5,051
Außendurchmesser (mm): 128,3
Typ: Mittlerer Bohrungsschlitz
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8X-7931

MULDENKIPPER

777G 777E 777

STEINBRUCHMULDENKIPPER

777E

LKW

777C 777B 777D 777G 777F

DOZER

776D 776C 776B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt