StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen8T-6637: 273,10 mm Außendurchmesser Kunststoffring
StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen8T-6637: 273,10 mm Außendurchmesser Kunststoffring
8T-6637: 273,10 mm Außendurchmesser Kunststoffring

Verschleißband

Marke: Cat

Produktbilder
8T-6637: 273,10 mm Außendurchmesser Kunststoffring
8T-6637: 273,10 mm Außendurchmesser Kunststoffring
8T-6637: 273,10 mm Außendurchmesser Kunststoffring
8T-6637: 273,10 mm Außendurchmesser Kunststoffring
8T-6637: 273,10 mm Außendurchmesser Kunststoffring

Verschleißband

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8T-6637

Maßeinheit

USMetrisch
Breite ('): 6,5
Außendurchmesser (mm): 273,09
Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 165,10
Breite (mm): 165,1
Außendurchmesser ('): 10,75
Gesamtlänge (mm): 164,47
Länge (mm): 254,0
Höhe (mm): 167,6
Durchmesser (mm): 263,09
Innendurchmesser – B (+/- 0,08') (mm): 263,31
Gesamtlänge ('): 6,48
Länge ('): 10,0
Höhe ('): 6,6
Durchmesser ('): 10,36
Breite – A (+/- 0,03') ('): 6,50
Innendurchmesser – B (+/- 0,08') ('): 10,37
Stärke (mm): 4,78
Stärke ('): 0,19
Materialbeschreibung: Nylontyp 6
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8T-6637

MULDENKIPPER

777E 777C 777B 777D 777G 777F 776D 776C 776B 777G 777E 777

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt