StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen6V-5028: 127,1 mm Außendurchmesser Lippendichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen6V-5028: 127,1 mm Außendurchmesser Lippendichtung
6V-5028: 127,1 mm Außendurchmesser Lippendichtung

Cat® 11,13 mm dicke Lippendichtung für Antriebswellenträger

Marke: Cat

Produktbilder
6V-5028: 127,1 mm Außendurchmesser Lippendichtung
6V-5028: 127,1 mm Außendurchmesser Lippendichtung
6V-5028: 127,1 mm Außendurchmesser Lippendichtung
6V-5028: 127,1 mm Außendurchmesser Lippendichtung
6V-5028: 127,1 mm Außendurchmesser Lippendichtung

Cat® 11,13 mm dicke Lippendichtung für Antriebswellenträger

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-5028

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser ('): 5,004
Außendurchmesser (mm): 127,1
Primäres Dichtungsmaterial: FKM
Dichtungstyp: Lippendichtung
Wellendurchmesser ('): 3,75
Wellendurchmesser (mm): 95,25
Breite ('): 0,438
Breite (mm): 11,13
Material: Plastic Plastic,Stainless Steel,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6V-5028

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD22 AD30

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740 740C 735 OEM 740B 745C 735C 740 GC 735B 745 735

RADLADER

988F II 988F

AUSWERFERFAHRZEUG

740 740B

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD22

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt