StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeHandwerkzeugeHandbürsten610-2685: Buschhäcksler
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeHandwerkzeugeHandbürsten610-2685: Buschhäcksler
610-2685: Buschhäcksler

Cat®-Schild (Werkzeugblattgruppe)

Marke: Cat

Produktbilder
610-2685: Buschhäcksler
610-2685: Buschhäcksler
610-2685: Buschhäcksler
610-2685: Buschhäcksler
610-2685: Buschhäcksler

Cat®-Schild (Werkzeugblattgruppe)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
BeschreibungTechnische Daten
Technische Daten für Ersatzteilnummer 610-2685

Maßeinheit

USMetrisch
Scharlänge (mm): 640,8
Schildlänge ('): 25,23
Schildbreite (mm): 101,6
Schildbreite ('): 4
Max. Schwenkwinkel: 30
Materialstärke (mm): 12,7
Materialstärke ('): 0,5
Bohrungsgröße (mm): 38,5
Bohrungsgröße ('): 1,52
Gewicht (kg): 6,15
Gewicht (lb): 13,55
Material: Alloy Steel
Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt