StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe5K-0227: 44,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe5K-0227: 44,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5K-0227: 44,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
5K-0227: 44,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5K-0227: 44,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5K-0227: 44,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5K-0227: 44,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5K-0227: 44,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5K-0227

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 1,78
Durchmesser ('): 0,07
Innendurchmesser (mm): 44,17
Innendurchmesser ('): 1,739
Material-: NBR – Nitril,NBR (90),Nitril (NBR),Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
Strichzahl ('): 31
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5K-0227

TIEFWATFÄHIGER TRAKTOR

D7R II

KETTENLADER

983 953C 977K

GENERATOR

SR4

MULDENKIPPER

769 773 777 769B 772 776 768B

BAGGERLADER

446D

MOTOR – MASCHINE

3408

RADDOZER

834 824B 824C

KOMPAKTLADER

277D 277C 297D2 297D XHP 277C2 297D 297C 287C2 287C 287D 297D2 XHP

MOTOR – LKW

1693 3406

RADLADER

966 GC 950GC 988 950 GC 992 992B 966C 950

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

D353E D353C D353D D349 D346 D348 3406 D343

KETTENDOZER

D7R D6R III D8 D8T D8R D9G D6R STD D7R LGP D8 GC D8R II D6R XL D6R II D8GC D7R II D6R D6T D6R LGP D7R XR 824S 825

BAGGER

245

SCHÜRFZUG

650B 623B 651B 660B 621B 633C 657B 637 631C 637D 641B 666B 666 666B 657 657B

MOTOR – INDUSTRIE

D346 D348 D349 D343 D348 D349 D346 3406 3408B D353C D353E D353D

MOTORGRADER

16 16G

BODENVERDICHTER

825C 825B 826C 826B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt