StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen5H-9753: 68,33 mm Außendurchmesser Lippendichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen5H-9753: 68,33 mm Außendurchmesser Lippendichtung
5H-9753: 68,33 mm Außendurchmesser Lippendichtung

Cat® 12,7 mm dicke Lippendichtung für Antriebspumpe

Marke: Cat

Produktbilder
5H-9753: 68,33 mm Außendurchmesser Lippendichtung
5H-9753: 68,33 mm Außendurchmesser Lippendichtung
5H-9753: 68,33 mm Außendurchmesser Lippendichtung
5H-9753: 68,33 mm Außendurchmesser Lippendichtung
5H-9753: 68,33 mm Außendurchmesser Lippendichtung

Cat® 12,7 mm dicke Lippendichtung für Antriebspumpe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5H-9753

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser ('): 2,69
Außendurchmesser (mm): 68,33
Primäres Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: Lippendichtung
Wellendurchmesser ('): 1,75
Wellendurchmesser (mm): 44,45
Breite ('): 0,5
Breite (mm): 12,7
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5H-9753

KETTENLADER

977H 977K

RADDOZER

824

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt