Beschreibung:
Gleisgruppen (569-2544) werden gebildet, wenn Gleisschuhe und Beschläge die Schuhe mit der Verbindungsbaugruppe verbinden.
Merkmale:
• Ölgeschmierte Kette (SALT), Laufwerkskette mit Bolzensicherung (PPR), HDXL
• Rundes Loch, Super-Extrem-Service, Einzelner Steg-Schuh
• Kettenteilung: 261 mm (10,3")
• Breite der Bodenplatten: 610 mm (24")
•Anzahl der Kettenabschnitte: 44
• Einzelzahn-Kettenendglieder
• Die ölgeschmierte Kette (SALT, Sealed and Lubricated Track) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben, und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln Die Abnutzung der internen Bolzen und Buchsen wird vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.
• Die Laufwerkskette mit Bolzensicherung (PPR, Positive Pin Retention) verfügt über einen Metallsicherungsring, der in die Nut zwischen Bolzen und Kettenglied gedrückt wird. Dadurch wird Axialspiel verhindert, und das Öl wird in Anwendungen mit hoher Stoßbelastung für Bagger zurückgehalten.
•Schwersteinsatzbodenplatten zeichnen sich in verschleißintensiven Anwendungen durch eine 25 % längere Lebensdauer als Schwereinsatzbodenplatten aus.
• HD-Ketten sind die beste Wahl für ihre anspruchsvollsten Anwendungen. Selbst unter härtesten Bedingungen sind nasse Buchsendrehungen garantiert, Bolzen- und Buchsensicherung sind branchenweit führend und ein erhöhtes Kettengliedgewicht ist gerissen. Die Komponenten werden aus hochwertigem Stahl gefertigt und gehärtet, um eine überdurchschnittliche Stärke und Lebensdauer zu erzielen, und arbeiten und verschleißen als System für maximale Betriebszeit und Produktivität.
Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.
Mehr anzeigen