StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenplatten535-9960: BODENPLATTE R
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenplatten535-9960: BODENPLATTE R
535-9960: BODENPLATTE R

Cat® Track Pad Bolt & Nut Pin Retention Type, 508mm Track Pitch, 3175mm Track Pad Width, High Flotation Application

Marke: Cat

Produktbilder
535-9960: BODENPLATTE R
535-9960: BODENPLATTE R
535-9960: BODENPLATTE R
535-9960: BODENPLATTE R
535-9960: BODENPLATTE R

Cat® Track Pad Bolt & Nut Pin Retention Type, 508mm Track Pitch, 3175mm Track Pad Width, High Flotation Application

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 535-9960

Maßeinheit

USMetrisch
Roller Path Type: Single
Drive Lug Height (in): 0
Track Pad Offset: Right
Drive Lug Height (mm): 0
Track Pitch (mm): 508,0
Application: High Flotation
Sprocket Engagement Type: Self Seeking
Roller Path Height (in): 10
Track Pad Width (mm): 3.175,0
Track Pitch (in): 20,0
Roller Path Height (mm): 254
Pin Retention Type: Bolt & Nut
Inverted Pin Lugs: No
Track Pad Width (in): 125,0
Roller Width (in): 0,0
With Bushings: No
Pin Diameter (mm): 0,0
Roller Width (mm): 0,0
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
Track Bolt Thread: 1.25
UC System: CAT_UC
Pin Diameter (in): 0,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 535-9960

ELEKTRISCHER SEILBAGGER

7495 HF

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt