Anmelden
Cat®-Leitradfederstange, Kettenspannrad und Leitradsystem, Stangendurchmesser: 60 mm, Länge: 284 mm, Gewindegröße: MJ56X5,5 (1X), M12 (2X)
Marke: Cat
Cat®-Leitradfederstange, Kettenspannrad und Leitradsystem, Stangendurchmesser: 60 mm, Länge: 284 mm, Gewindegröße: MJ56X5,5 (1X), M12 (2X)
Marke: Cat
2,4
3,3
11,2
Cat®-Leitradfederstange, Kettenspannrad und Leitradsystem, Stangendurchmesser: 60 mm, Länge: 284 mm, Gewindegröße: MJ56X5,5 (1X), M12 (2X)
12,165
0.776
0.807
Kettenbolzen für fettgeschmierte Laufwerksendglieder (PPR2)
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt