StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeLager und BuchsenSphärische Gleitlager480-6604: LAGERAUSRICHTUNG
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeLager und BuchsenSphärische Gleitlager480-6604: LAGERAUSRICHTUNG
480-6604: LAGERAUSRICHTUNG

Cat® Self-Aligning Spherical Plain Bearing

Marke: Cat

Produktbilder
480-6604: LAGERAUSRICHTUNG
480-6604: LAGERAUSRICHTUNG
480-6604: LAGERAUSRICHTUNG
480-6604: LAGERAUSRICHTUNG
480-6604: LAGERAUSRICHTUNG

Cat® Self-Aligning Spherical Plain Bearing

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 480-6604

Maßeinheit

USMetrisch
Outside Diameter (mm): 340,0
Inside Diameter (mm): 220,0
Length (mm): 175,0
Outside Diameter (in): 13,3858
Inside Diameter (in): 8,661
Length (in): 6,8897
Material: Steel Bearing
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 480-6604

HYDRAULIKBAGGER

6060

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt