StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen418-8616: Lippendichtung mit 65 mm Wellendurchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen418-8616: Lippendichtung mit 65 mm Wellendurchmesser
418-8616: Lippendichtung mit 65 mm Wellendurchmesser

Cat® 14,5 mm dicke Lippendichtung für Ausgleichskegelrad in der Lenkung

Marke: Cat

Produktbilder
418-8616: Lippendichtung mit 65 mm Wellendurchmesser
418-8616: Lippendichtung mit 65 mm Wellendurchmesser
418-8616: Lippendichtung mit 65 mm Wellendurchmesser
418-8616: Lippendichtung mit 65 mm Wellendurchmesser
418-8616: Lippendichtung mit 65 mm Wellendurchmesser

Cat® 14,5 mm dicke Lippendichtung für Ausgleichskegelrad in der Lenkung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 418-8616

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser ('): 4,134
Außendurchmesser (mm): 105,0
Primäres Dichtungsmaterial: FKM (Fluorelastomer)
Dichtungstyp: Lippendichtung
Wellendurchmesser ('): 2,559
Wellendurchmesser (mm): 65,0
Stil: Spezial
Breite ('): 0,571
Breite (mm): 14,5
Material: Plastic Plastic,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 418-8616

BAGGERLADER

430 432 416F2 415 416 420F2 428 420

MOBILBAGGER

M323F M313-07 M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M314-07 M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M314 MH3026 M313D M315 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M322C M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317

KOMPAKTRADLADER

920K 918M 920

BAGGER

MH3024 M315F M317F M318F M320GC

UMSCHLAGMASCHINE

MH3022 MH3024 MH3032

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt