StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilterEntlüfter356-7423: Tankentlüfter mit 75 mm Durchmesser
StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilterEntlüfter356-7423: Tankentlüfter mit 75 mm Durchmesser
356-7423: Tankentlüfter mit 75 mm Durchmesser

Cat® Entlüfter für Hydrauliktank

Marke: Cat

Produktbilder
356-7423: Tankentlüfter mit 75 mm Durchmesser
356-7423: Tankentlüfter mit 75 mm Durchmesser
356-7423: Tankentlüfter mit 75 mm Durchmesser
356-7423: Tankentlüfter mit 75 mm Durchmesser
356-7423: Tankentlüfter mit 75 mm Durchmesser

Cat® Entlüfter für Hydrauliktank

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 356-7423

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe ('): 3,15
Höhe (mm): 80,0
Länge ('): 3,15
Sechskantschlüsselweite ('): 1,26
Länge (mm): 80,0
Sechskantschlüsselweite (mm): 32,0
Material-: Stahl
Materialbeschreibung: Stahl
Außendurchmesser ('): 2,95
Außendurchmesser ('): 2,95
Außendurchmesser (mm): 75,0
Außendurchmesser (mm): 75,0
Gewinde: 1-1/16-12-2A
Gewicht (kg): 0,33
Gewicht (lb): 0,73
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 356-7423

LEISTUNGSMODUL

TR43-C18L TR43 TR43-E44 OEM POWER

ANTRIEBSSTRANG

TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B TR43E44-C13BL

GETRIEBE

TR35

RADDOZER

627G 627H 623H 631G 637G 637K 657G 621G 621H

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD22

ERDÖLMOTOR

C15 C18

INDUSTRIEMOTOR

C9.3B C18 C13 C15 C9.3

AUSWERFERFAHRZEUG

740

ERDÖLPAKET

CX31-P600

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

TR35E44-C9.3BL 3412C

MOTOR

C15 C18 C13B

LKW

795F XQ 795F AC 794 AC

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D300E 745C 725 D250E 740C 735C 740 GC 745 730

SCHÜRFZUG

627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 631 637K 621K 631G 627G 657G 621G 637K 637G

MOTOR - INDUSTRIE

3516B

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD22

GETRIEBE FÜR DEN BEREICH ÖLFÖRDERUNG

CX31-P600-C18I

MOTOR - STROMAGGREGAT

3508B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt