StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe356-3290: 215,27 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe356-3290: 215,27 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
356-3290: 215,27 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
356-3290: 215,27 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
356-3290: 215,27 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
356-3290: 215,27 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
356-3290: 215,27 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
356-3290: 215,27 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 356-3290

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 5,33
Durchmesser ('): 0,21
Material-: NBR (90),NBR – Nitril,Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi,Nitril (NBR)
Innendurchmesser (mm): 215,27
Innendurchmesser ('): 8,475
Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
Strichzahl ('): 371
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 356-3290

BAGGER

395

ARBEITSGERÄT

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H115S H130S H120S H110S H180E S H160S H140S H140E S H120E S H180S D6XE

EXPANDED MINING-PRODUKTE

R2900G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt