StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSchaum, Isolierung und Laufbuchsen355-2502: 409,40 mm langer verstärkter Gummiriemen
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSchaum, Isolierung und Laufbuchsen355-2502: 409,40 mm langer verstärkter Gummiriemen
355-2502: 409,40 mm langer verstärkter Gummiriemen

Cat®-Riemen (Stufenunterstützung)

Marke: Cat

Produktbilder
355-2502: 409,40 mm langer verstärkter Gummiriemen
355-2502: 409,40 mm langer verstärkter Gummiriemen
355-2502: 409,40 mm langer verstärkter Gummiriemen
355-2502: 409,40 mm langer verstärkter Gummiriemen
355-2502: 409,40 mm langer verstärkter Gummiriemen

Cat®-Riemen (Stufenunterstützung)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 355-2502

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Stufenstütze
Materialbeschreibung: Verstärktes Gummi
Länge (mm): 409,0
Breite (mm): 120,0
Stärke (mm): 19,0
Bohrungsgröße (mm): 11 (4X)
Länge ('): 16,11
Breite ('): 4,72
Stärke ('): 0,75
Bohrungsgröße ('): 0,43 (4X)
Material: Rubber & Fiber Rubber
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 355-2502

RADDOZER

854 854K

RADLADER

995 990K 993K 992K 988G 988H 990 993 992 994K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt