StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen351-2387: 0,8 mm dicke Getriebegehäusedichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen351-2387: 0,8 mm dicke Getriebegehäusedichtung
351-2387: 0,8 mm dicke Getriebegehäusedichtung

Cat®-Dichtung

Marke: Cat

Produktbilder
351-2387: 0,8 mm dicke Getriebegehäusedichtung
351-2387: 0,8 mm dicke Getriebegehäusedichtung
351-2387: 0,8 mm dicke Getriebegehäusedichtung
351-2387: 0,8 mm dicke Getriebegehäusedichtung
351-2387: 0,8 mm dicke Getriebegehäusedichtung

Cat®-Dichtung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 351-2387

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Rechteckig-quadratisch
Stil: Flach
Material-: Folienmaterial mit hoher Siegelfähigkeit
Länge (mm): 180,0
Breite (mm): 155,0
Stärke (mm): 0,8
Bohrungsgröße (mm): 9,0 (8X)
Länge ('): 7,09
Breite ('): 6,1
Stärke ('): 0,03
Bohrungsgröße ('): 0,35 (8X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 351-2387

RADLADER

966XE 972 XE 966K XE 972XE 972M XE 966M XE 966 XE

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt