StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter326-7963: Aktivkohle-Kabinenluftfilter
StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter326-7963: Aktivkohle-Kabinenluftfilter
326-7963: Aktivkohle-Kabinenluftfilter

Aktivkohle-Kabinenluftfilter

Marke: Cat

Produktbilder
326-7963: Aktivkohle-Kabinenluftfilter
326-7963: Aktivkohle-Kabinenluftfilter
326-7963: Aktivkohle-Kabinenluftfilter
326-7963: Aktivkohle-Kabinenluftfilter
326-7963: Aktivkohle-Kabinenluftfilter

Aktivkohle-Kabinenluftfilter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 326-7963

Maßeinheit

USMetrisch
Effizienzklasse: Ultra High Efficiency
Medientyp: Ultra High Efficiency
Width (in): 5,441
Height with Seal (in): 13.024
Length (mm): 138,2
Width (mm): 138,2
Length (in): 5,441
Height with Seal (mm): 330.8
Height without Seal (in): 13.024
Type: Urethane Round
Material: Urethane Rubber
Height without Seal (mm): 330.8
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 326-7963

MULDENKIPPER

793F

RADDOZER

627H 631K 623H 621K OEM 637K 621H 834 834K 824K

KETTENDOZER

D9 D8 D8T D10T2 D10T D10 D11 D9T D11T D7E LGP D7E

MÜLLVERDICHTER

816K 836K 826K

LKW

793F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ 795F XQ 797F 793F 795F AC

SCHÜRFZUG

627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 637K

RADLADER

988K XE 988K 988 XE 986 988GC 988 986K

MOTORGRADER

24M

BODENVERDICHTER

825K 815K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt