StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe287-5812: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe287-5812: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
287-5812: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
287-5812: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
287-5812: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
287-5812: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
287-5812: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
287-5812: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 287-5812

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 5,33
Durchmesser ('): 0,21
Innendurchmesser (mm): 81,92
Innendurchmesser ('): 3,225
Material-: FKM - Fluoroelastomer,FKM (75),FKM,Fluorelastomer (FKM) Gummi,Polytetrafluorethylen (PTFE) Kunststoff
Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
Strichzahl ('): 339
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 287-5812

MULDENKIPPER

789 785 789G 793

RADDOZER

854 844 854K 844K

KETTENDOZER

D9R D11T D8T D6T D10R D10T

LKW

785 785G 797 797B

RADLADER

993K 990K 992K 990 993 992

ROLLSCHNEIDER

RC20

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt