StartseiteFahrerkabineAndere Fahrerkabinenkomponenten284-8491: Chassis-Leiterstufe
StartseiteFahrerkabineAndere Fahrerkabinenkomponenten284-8491: Chassis-Leiterstufe
284-8491: Chassis-Leiterstufe

Cat® Fahrgestell-Leiterstufe für den sicheren Zugang zum Fahrwerk und zu den Wartungspunkten des Fahrzeugs

Marke: Cat

Produktbilder
284-8491: Chassis-Leiterstufe
284-8491: Chassis-Leiterstufe

Cat® Fahrgestell-Leiterstufe für den sicheren Zugang zum Fahrwerk und zu den Wartungspunkten des Fahrzeugs

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 284-8491

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: STAHL
Gesamthöhe ('): 1,89
Gesamthöhe (mm): 48,0
Gesamtlänge ('): 12,6
Gesamtlänge (mm): 320,0
Gesamtbreite ('): 4,53
Gesamtbreite (mm): 115,0
Gewicht (kg): 1,91
Gewicht (lb): 4,2
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 284-8491

RADLADER

928H 928HZ 924H 930H 924HZ

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt