StartseiteMotorKühlsystemWärmetauscher265-9105: 8"-24 Flossen Nachkühler Kern
StartseiteMotorKühlsystemWärmetauscher265-9105: 8"-24 Flossen Nachkühler Kern
265-9105: 8"-24 Flossen Nachkühler Kern

Cat® 8" 24-Fin Bar Typ Wasser Nachkühler Kern

Marke: Cat

Produktbilder
265-9105: 8"-24 Flossen Nachkühler Kern
265-9105: 8"-24 Flossen Nachkühler Kern
265-9105: 8"-24 Flossen Nachkühler Kern
265-9105: 8"-24 Flossen Nachkühler Kern
265-9105: 8"-24 Flossen Nachkühler Kern

Cat® 8" 24-Fin Bar Typ Wasser Nachkühler Kern

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 265-9105

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamthöhe ('): 8,98
Gesamthöhe (mm): 228,2
Gesamtlänge ('): 31,77
Gesamtlänge (mm): 807,1
Gesamtbreite ('): 6,85
Gesamtbreite (mm): 174,0
Gewicht (kg): 46,26
Gewicht (lb): 102,0
Material: Structural Steel,Alloy Copper,Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 265-9105

LEISTUNGSMODUL

PM3516

SCHIFFSHILFSMOTOR

3516B

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

ERDÖLMOTOR

3516B

INDUSTRIEMOTOR

3516B

STROMAGGREGAT

SR5 3516B

REMAN-MOTOR

3516B

KETTENDOZER

D11R D11N

MOTOR - MASCHINE

3516C

LKW

793C

SCHIFFSMOTOR

3516B 3516C

STROMAGGR MOT

3516B

LOKOMOTIVMOTOR

3516B

MOTOR - INDUSTRIE

3561B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt