Startseite200-8129: O-Ring-Dichtung für Wasserpumpe
Startseite200-8129: O-Ring-Dichtung für Wasserpumpe
200-8129: O-Ring-Dichtung für Wasserpumpe

Cat® O-Ring-Dichtung für die Wasserpumpe verhindert das Austreten von Wasser aus dem Pumpengehäuse und sorgt so für eine ordnungsgemäße Wasserzirkulation und Kühlung

Marke: Cat

Produktbilder
200-8129: O-Ring-Dichtung für Wasserpumpe
200-8129: O-Ring-Dichtung für Wasserpumpe
200-8129: O-Ring-Dichtung für Wasserpumpe
200-8129: O-Ring-Dichtung für Wasserpumpe
200-8129: O-Ring-Dichtung für Wasserpumpe

Cat® O-Ring-Dichtung für die Wasserpumpe verhindert das Austreten von Wasser aus dem Pumpengehäuse und sorgt so für eine ordnungsgemäße Wasserzirkulation und Kühlung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 200-8129

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtbreite (mm): 48,26
Gesamtlänge (mm): 48,26
Gesamthöhe ('): 0,1
Gesamtlänge ('): 1,9
Gesamthöhe (mm): 2,54
Gesamtbreite ('): 1,9
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Cross Section Diameter (in): 3.937,008
Inside Diameter (in): 3.937,008
Cross Section Diameter (mm): 99.999,99
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 200-8129

ASPHALTFERTIGER

BG-210B BG-225B AP-800C BG-230

BAGGERLADER

416C 428B 416B 428C

INDUSTRIE-RADLADER

IT14G

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-545 CB-544 CS-431C CP-433C CS-433C CB-535B CB-434B CP-323C CS-323C CB-534B

INDUSTRIEMOTOR

3054 3056

MINIHYDRAULIKBAGGER

307-A

GUMMIRADWALZE

PS-300B PS-200B PF-300B

STROMAGGREGAT

3056 3054

TELEHANDLER

TH62 TH63 TH82 TH83

LKW-MOTOR

3054

KOMPAKTRADLADER

914G

BAGGER

307 312-A 317 N 317-A 315-A M312 M315 317-A N

SCHIFFSMOTOR

3056

STROMAGGR MOT

3056 3054

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt