StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotordichtungssätze1W-2334: 0,8mm dicke Deckeldichtung
StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotordichtungssätze1W-2334: 0,8mm dicke Deckeldichtung
1W-2334: 0,8mm dicke Deckeldichtung

Cat® 0,8 mm dicke Deckeldichtung

Marke: Cat

Produktbilder
1W-2334: 0,8mm dicke Deckeldichtung
1W-2334: 0,8mm dicke Deckeldichtung
1W-2334: 0,8mm dicke Deckeldichtung
1W-2334: 0,8mm dicke Deckeldichtung
1W-2334: 0,8mm dicke Deckeldichtung

Cat® 0,8 mm dicke Deckeldichtung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 1W-2334

Maßeinheit

USMetrisch
Stil: Flach
Material-: Faser und Gummi, nichtmetallisch
Stärke (mm): 0,8
Bohrungsgröße (mm): 10,5 (6X), 13,0 (2X)
Stärke ('): 0,03
Bohrungsgröße ('): 0,41 (6X), 0,51 (2X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 1W-2334

GASMOTOR

G3608 G3612 G3606 G3616

SCHIFFSHILFSMOTOR

3608

ERDÖLMOTOR

C280-12

LOKOMOTIVMOTOR

3612

SCHIFFSMOTOR

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

STROMAGGR MOT

3608 3606 3616

MILITÄR-STROMAGGREGAT

3608

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt