StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeRotierendLippendichtung197-3695: Lippendichtung mit 75 mm Wellendurchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeRotierendLippendichtung197-3695: Lippendichtung mit 75 mm Wellendurchmesser
197-3695: Lippendichtung mit 75 mm Wellendurchmesser

Cat®-Lippendichtring, FKM, Wellendurchmesser: 75 mm

Marke: Cat

Produktbilder
197-3695: Lippendichtung mit 75 mm Wellendurchmesser
197-3695: Lippendichtung mit 75 mm Wellendurchmesser
197-3695: Lippendichtung mit 75 mm Wellendurchmesser
197-3695: Lippendichtung mit 75 mm Wellendurchmesser
197-3695: Lippendichtung mit 75 mm Wellendurchmesser

Cat®-Lippendichtring, FKM, Wellendurchmesser: 75 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 197-3695

Maßeinheit

USMetrisch
Dichtungstyp: Lippendichtung
Primäres Dichtungsmaterial: FKM
Wellendurchmesser (mm): 75,0
Außendurchmesser (mm): 95,0
Breite (mm): 10,0
Wellendurchmesser ('): 2,95
Außendurchmesser ('): 3,75
Breite ('): 0,39
Material: Plastic Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 197-3695

KOMPAKTRADLADER

908M 906M 907M 902 907H 908H 906H 908 907H2 906 906H2 908H2

RADLADER

907K 908K 906K 908M 906M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt