Vorteile der Hinzufügung von Ausrüstung
Vorteile der Hinzufügung von Ausrüstung

Suchen Sie ab Werk passgenaue Ersatzteile und zeigen Sie Ersatzteildiagramme an.

Motor
Motor

1 - 16 von 1200 Ergebnisse

Sortieren nachRelevanzNameErsatzteilnummer
WEITERFiltern & Sortieren
RelevanzNameErsatzteilnummer
Technische Daten
USMetrisch
Anbaumethode
Anschraub-CapSureDurilock
Antriebsart
InnensechskantPhillipsTorx
Anzahl der Zähne
891012Mehr anzeigen
Anzahl Rippen
5,06,08,09,0
Anzahl Schrauben
1
Außendurchmesser (') (1)
0,30,50,60,7Mehr anzeigen
Außendurchmesser (') (2)
0,30,40,50,6Mehr anzeigen
Bauform
Rund
Baureihe
CapSureDurilock
Becherinnendurchmesser (')
2,01,081,562,75
Befestigungsart
Angeflanschte BuchseAuflageAuflage (Sonderausführung)BecherlagerMehr anzeigen
Befestigungstyp
 Angeflanschte Buchse Becherlager Buchse Buchse mit AußenhülseMehr anzeigen
Beschichtung
Galvanisiertes ZinkGalvanisiertes Zink (chromfrei) und DichtemittelJAMit Zink/Nickel beschichtetMehr anzeigen
Bohrungsdurchmesser (')
0,50,81,02,2Mehr anzeigen
Bohrungsmenge
026
Bohrungsversatz Ende 1 (")
2,362
Bohrungsversatz Ende 2 (")
2,362
Bolzenausführung (1)
EinsatzMit Durchgangsbohrung
Bolzenausführung (2)
Kugel (2X)
Bolzendurchmesser (Zoll)
1,00,240,310,32Mehr anzeigen
Breite (')
0,00,11.181,00,02Mehr anzeigen
Dichtungstyp
AxialdichtungC-RingDichtungsringRadialdichtungMehr anzeigen
Durchmesser (') (1)
0,020,040,40,5Mehr anzeigen
Durchmesser (') (2)
0,10,20,070,13Mehr anzeigen
Effizienzklasse
Erweiterte EffizienzStandardStandardeffizienzStandardeffizienzMehr anzeigen
Federtyp
AbfederungDruckfederErweiterungSpannungMehr anzeigen
Gesamtbreite (')
0,020,30,40,5Mehr anzeigen
Gesamtlänge (')
0,020,20,40,5Mehr anzeigen
Gesamttiefe (')
2,02,22,032,31
Größe
100 mmD50S
Gruppengröße
4
Höhe (')
0,00,010,10,02Mehr anzeigen
Innendurchmesser (')
0,20,040,40,5Mehr anzeigen
Kantenform
Kontinuierlich
Kantenlänge (")
61,024
Kreislaufart
MaschinenhakenMaschinenkreis
Länge (')
-12,00,20,30,04Mehr anzeigen
Leistungsbereich
98,00110,00
Lochabstand (")
0,011,266,693
Lochabstand Ende 1 (")
11,26
Lochabstand Ende 2 (")
11,26
Mit Bürste/Bürstenlos
BürstenlosBürstentypBÜRSTENTYPNicht angegeben
Nutausführung
12 PunktAusgestelltNicht angegebenSchweißmutterMehr anzeigen
Nutbreite (')
0,07
Passende Schraubengrößen (')
1/2-131/41/4-203/8Mehr anzeigen
Positionieren
LINKSRECHTSZentrieren
Primär und Sekundär
PrimärSekundär
Reißzahndurchmesser (')
0,11,00,120,17
Riementyp
1-Nut88-NutHD-Keilriemen (gezahnt)Mehr anzeigen
Schraubenausführung (1)
 3/8 M1 M12 M16Mehr anzeigen
Schraubenausführung (2)
FlachkopfschraubeGewindeformschrauben - FlachkopfSechskantkopfschraubeSechskantkopfschraubeMehr anzeigen
Schraubenlänge (')
0.3150.3940.4330.472Mehr anzeigen
Spannung (V)
10-161212 DC12 VMehr anzeigen
Spatenwinkel
0,010,021,0
Sprengringausführung
AußenIntern Axial
Stangendausführung
Dichtkegel
Stangendurchmesser (')
0,40,52,00,21Mehr anzeigen
Stärke (')
0,010,10,020,2Mehr anzeigen
Strichzahl (')
010018022026Mehr anzeigen
Thread Size (" - Gangzahl) (')
0.121-11-1/2, 1-141-141-3/8"Mehr anzeigen
Tiefe (')
0,00,52,04,0Mehr anzeigen
Typ
A-SchaltkreisAbflussschlauchAuslassventilDieselabgasflüssigkeitMehr anzeigen
Unterlegscheibentyp
DichtungFlachFlachFlachMehr anzeigen
Verschleiß oder Haltbarkeit
Standard
Winkel der Schrägkante
22,535,068,0
Zahnhalter-/Schlaucharmaturgröße
3/4-16
AbbrechenErgebnisse anzeigen

1 - 16 von 1200 Ergebnisse

1R-1808: Motorölfilter

1R-1808: Motorölfilter

Motorölfilter mit erweitertem Wirkungsgrad

Cat

Efficiency Category

Advanced High Efficiency

Material

Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Cyanoacrylate Adhesive,Carbon Steel,Sealants / Adhesives Adhesive,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic

360-8960: Motor-Kraftstofffiltereinsatz

360-8960: Motor-Kraftstofffiltereinsatz

Kraftstofffilter mit erweitertem Wirkungsgrad

Cat

Efficiency Category

Advanced High Efficiency

1R-0749: Sekundär-Kraftstofffilter

Cat

Efficiency Category

Other

Material

Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal

377-6969: Standard-Motorölfilter

377-6969: Standard-Motorölfilter

Standard-Motorölfilter

Cat

Material

Carbon Steel

322-3155: BAUGR. ELEMENT

322-3155: BAUGR. ELEMENT

Standard-Motorölfilter

Cat

Efficiency Category

Standard Efficiency

326-1643: BAUGR. FILTER

326-1643: BAUGR. FILTER

Kraftstoff-Wasserabscheider mit höherem Wirkungsgrad entfernen 100 % wasserfrei und zu 90 % emulgiertes Wasser zusammen mit anderen Fremdkörpern und verlängern damit die Nutzungsdauer Ihres Sicherheitsfilters und der teuren Einspritzdüsen.

Cat

Efficiency Category

Advanced High Efficiency

Material

Carbon Steel

462-1171: Standard-Motorölfilter

462-1171: Standard-Motorölfilter

Standard-Motorölfilter

Cat

Material

Carbon Steel

326-1644: BAUGR. FILTER

326-1644: BAUGR. FILTER

Kraftstoff-Wasserabscheider mit höherem Wirkungsgrad entfernen 100 % wasserfrei und zu 90 % emulgiertes Wasser zusammen mit anderen Fremdkörpern und verlängern damit die Nutzungsdauer Ihres Sicherheitsfilters und der teuren Einspritzdüsen.

Cat

Efficiency Category

Advanced High Efficiency

Material

Carbon Steel

110-6326: Primäres Element des Luftfilters

110-6326: Primäres Element des Luftfilters

Motorluftfilter mit standardmäßigem Wirkungsgrad sind die optimale Wahl bei Anwendungen mit mittlerer Belastung. Sie zeichnen sich durch eine größere Kapazität aus und ermöglichen eine schnelle Wartung.

Cat

Effizienzklasse

Standardeffizienz

Depth (in)

14,016

Shape

Round

Height (in)

6,476

Media Type

Standard

Width (in)

6,476

Type

Primary

Material

Carbon Steel

479-4131: Wasserabscheider-Element

479-4131: Wasserabscheider-Element

Kraftstoff-Wasserabscheider mit ultrahohem Wirkungsgrad

Cat

Efficiency Category

Ultra High Efficiency

Material

Polyamide Plastic

523-4987: Element-Abscheider

523-4987: Element-Abscheider

Cat®-Abscheidereinsatz (Kraftstoff-Wasserabscheider)

Cat

Länge (')

9,85

Efficiency Category

Ultra High Efficiency

Material

Polyamide Plastic

1R-0762: Motor-Kraftstofffilter

1R-0762: Motor-Kraftstofffilter

Kraftstofffilter mit höherem Wirkungsgrad filtern kleine Verunreinigungen heraus. Schützen Sie Ihre empfindlichen Einspritzdüsen und sparen Sie Zeit und Geld vor vorzeitigen Schäden und Reparaturen.

Cat

Efficiency Category

Advanced High Efficiency

Material

Other Mixed: Metal-Nonmetal,Carbon Steel

541-6956: Motor-Kraftstofffilter

541-6956: Motor-Kraftstofffilter

Cat®-Kraftstofffilter

Cat

Material

Polyester Plastic,Polyphthalamide (PPA) Plastic,Thermoplastic Plastic

Efficiency Category

Ultra High Efficiency

110-6331: Sekundärelement des Luftfilters

110-6331: Sekundärelement des Luftfilters

Motorluftfilter mit standardmäßigem Wirkungsgrad sind die optimale Wahl bei Anwendungen mit mittlerer Belastung. Sie zeichnen sich durch eine größere Kapazität aus und ermöglichen eine schnelle Wartung.

Cat

Effizienzklasse

Standardeffizienz

Depth (in)

3,724

Shape

Round

Height (in)

13,366

Media Type

Standard

Width (in)

3,724

Material

Carbon Steel,Polypropylene Plastic

1R-0755: Hocheffizienter Kraftstofffilter

1R-0755: Hocheffizienter Kraftstofffilter

Kraftstofffilter mit erweitertem Wirkungsgrad

Cat

Efficiency Category

Advanced High Efficiency

Material

Other Mixed: Metal-Nonmetal,Cyanoacrylate Adhesive,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel,Carbon Steel,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Sealants / Adhesives Adhesive

479-7702: Zündkerze für Gasmotoren

Cat

Material

Alloy Mixed: Metal,Alloy Zinc

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Merkmale und Vorteile
Caterpillar weiß, dass Motorteile unglaublichen Belastungen und extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Deshalb verbessern wir kontinuierlich unsere Konstruktions- und Fabrikation.

Cat® Motorteile funktionieren nahtlos umfassendes System und können für eine weitere Nutzungsdauer aufgearbeitet werden. Strenge Tests zeigen entscheidende Unterschiede zwischen Cat Motorteile und anderen auf. Diese Unterschiede ermöglichen es Cat-Motorkomponenten, die Leistung, Lebensdauer, Produktivität und Zuverlässigkeit des Motors zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Alle Motorteile sind durch das weltweite Cat-Händler-Netz und die Garantie abgesichert.

Prüfen Sie unten Ihre Motoranforderungen

Motorkomponenten:
  • Cat-Motorkomponenten sind so konzipiert, dass sie optimalen Schutz und Qualität für eine maximale Lebensdauer des Motors bieten.
  • Cat-Teile werden unter Einhaltung präziser Toleranzen gefertigt und strengen Tests unterzogen, um zuverlässige Leistung, lange Lebensdauer und niedrigere Betriebskosten zu gewährleisten.
  • Cat-Motorteile werden so konzipiert und hergestellt, dass sie als System funktionieren und für ein zweites Leben wiederaufgebaut werden können. Die Prozesse werden kontinuierlich verbessert, um eine Qualität auf dem neuesten Stand der Technik zu gewährleisten.
Motorfilter und Flüssigkeiten:
  • Cat-Filter sind mit robuster Technik konstruiert, um die Cat-Komponenten in ihrer Umgebung zu schützen – insbesondere den Motor und die Flüssigkeiten.
  • Cat-Flüssigkeiten sind nicht nur für Cat-Geräte konzipiert. Cat-Geräte sind auch so konzipiert, dass sie bei der Verwendung von Cat-Flüssigkeiten ihre beste Leistung erbringen.
  • Wenn Sie Cat-Flüssigkeiten mit einer S•O•S™-Analyse kombinieren, profitieren Ihre Kunden von längeren Wartungsintervallen, die sich in Einsparungen niederschlagen.
Ventiltrieb:
  • Ventiltriebkomponenten werden unter Verwendung modernster Konstruktion, Simulationstools und umfassender technischer Expertise entwickelt, was zu robusten und zuverlässigen Komponenten führt, die in Caterpillar-Motoren eingesetzt werden.
  • Alle Ventiltrieb-Komponenten werden einer strengen Validierung unterzogen, die metallurgische Analysen, Motortests, Ermüdungstests und Messungen aller Verschleißflächen umfasst. Diese Validierung gewährleistet zuverlässige Leistung, lange Lebensdauer und niedrigere Betriebskosten.
  • Caterpillar-Ventiltriebkomponenten sind so konzipiert und gefertigt, dass sie als System mit anderen Cat-Originalteilen funktionieren, um die Langlebigkeit und Leistung des Motors zu gewährleisten.

Cat-Motoren: Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Motorteilen gibt es?
  • Cat-Original- und Reman-Teile und -Komponenten bieten Ihnen einen entscheidenden Vorteil, da sie speziell für Ihre Cat-Ausrüstung hergestellt werden.
Wie verbessern die Motorteile von Cat die Motorleistung?
  • Caterpillar-Motorteile werden so konzipiert und hergestellt, dass sie als System funktionieren und für ein zweites Leben wiederaufgebaut werden können. Die Prozesse werden kontinuierlich verbessert, um eine Qualität auf dem neuesten Stand der Technik zu gewährleisten.
Wie kann ich sicher sein, dass das Motorteil, das ich benötige, mit meinem Motor oder meiner Maschine kompatibel ist?
  • Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler. Ihr Cat-Händler trägt zu Ihrem Erfolg bei und hilft Ihnen, die richtigen Teile für Ihre Anwendung zu finden.
Referenzliteratur

(Die Links unten verweisen auf die englischen Sprachversionen der Referenzmaterialien).
Videos

(Die Links unten verweisen auf die englischen Sprachversionen der Referenzmaterialien).