Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоМатериали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиУдължители/адаптери452-0541: Задвижващ адаптер 3/4" x 1/2
НачалоМатериали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиУдължители/адаптери452-0541: Задвижващ адаптер 3/4" x 1/2
ОписаниеСпецификации
Описание за каталожен номер 452-0541

Description:
A Straight Adapter typically consists of one male end and a female end coated with black oxide, allowing them to be screwed into the corresponding female ends of the pipes. The middle section of the adapter is usually a straight piece of pipe or tubing that connects the two male ends, allowing for the smooth flow of fluids or gases through the unit. Its provides corrosion-resistant and can withstand exposure to harsh environments.

Attributes:
• High strength and wear resistance.
• Providing a reliable and efficient way to connect pipes and hoses in a straight line.

Applications:
A Straight Adapters are widely used in CAT machines and equipment to provide a secure and leak-proof connection between the pipes.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 452-0541

Мерна единица

САЩМетрични
Дължина (инч): 3,0
Размер (инч): 3/4 инча женски към 1/2 инча мъжки
Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено