Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
تسجيل
Caterpillar
أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحدود قطع الجرافة109-9123: مركز حد القطع للخدمة الشاقة
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحدود قطع الجرافة109-9123: مركز حد القطع للخدمة الشاقة
109-9123: مركز حد القطع للخدمة الشاقة

حد القطع 35 مم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
109-9123: مركز حد القطع للخدمة الشاقة
109-9123: مركز حد القطع للخدمة الشاقة
109-9123: مركز حد القطع للخدمة الشاقة
109-9123: مركز حد القطع للخدمة الشاقة
109-9123: مركز حد القطع للخدمة الشاقة

حد القطع 35 مم

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
القطع ذات الصلة
6V-6535: مسمار جرافة بطول 95 مم وحز 1 1/4-7
6V-6535: مسمار جرافة بطول 95 مم وحز 1 1/4-7

بوصة

فحص السعر
4K-0684: وردة من الفولاذ مقاس 1 1/4 بوصة
4K-0684: وردة من الفولاذ مقاس 1 1/4 بوصة

تعمل الوردة المصنوعة من الفولاذ لجرافة الصخور من ®Cat كمباعد متين أو عنصر تقوية لتعزيز الثبات وطول العمر أثناء العمليات الشاقة

فحص السعر
8T-9079: مسمار جرافة بطول 85 مم وحز 1 1/4-7
8T-9079: مسمار جرافة بطول 85 مم وحز 1 1/4-7

مسمار الجرافة 1 1/4 بوصة - 7 x 3 3/8 بوصة

فحص السعر
3K-9770: الصامولة
3K-9770: الصامولة

بوصة

فحص السعر
6V-6535
6V-6535: مسمار جرافة بطول 95 مم وحز 1 1/4-7
فحص السعر
4K-0684
4K-0684: وردة من الفولاذ مقاس 1 1/4 بوصة
فحص السعر
8T-9079
8T-9079: مسمار جرافة بطول 85 مم وحز 1 1/4-7
فحص السعر
3K-9770
3K-9770: الصامولة
فحص السعر
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة